Menü Suche

Schnappbefestigungskappen für Muttern

Auf Lager

Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.

Sie verbessern das Erscheinungsbild und bieten gleichzeitig Schutz vor Schmutz, Beschädigung und langfristiger Einwirkung der Umgebungsbedingungen.

Unser Sortiment umfasst vier verschiedene Typen: Typ 1 kann zum Schutz von Bolzen, Schrauben und Muttern verwendet werden, Typ 2 schützt zusätzlich zu den Bolzen, Schrauben und Muttern auch die Unterlegscheibe und die Typen 3 und 4 können erweitert werden, um große Bolzen aufzunehmen. Erhältlich für verschiedene Bolzengewindegrößen - Sie werden sicher eine Option für Ihre Anwendung finden.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1113

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Bolzengewinde h1 h2 Typ Kaufen
1,0349 € - 1,0349 € 16740 Auf Lager
3.0 mm
33.7 mm
2
2,2384 € - 2,2384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
3
9,4237 € - 19,7898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0 mm
3
  • von 2
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Schwarz

10254837

Preisbereich
1,0349 € - 1,0349 €

Lagerbestände
16740 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Teleskop-Mutterkappe M10 23.8 mm 35.0 mm LDPE Schwarz

10254875

Preisbereich
2,2384 € - 2,2384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h2
    35.0 mm
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Teleskop-Mutterkappe M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Schwarz

10254912

Preisbereich
19,7898 € - 9,4237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h2
    98.0 mm
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte