Menü Suche

Schnappbefestigungskappen für Schrauben

Auf Lager

Bolzenabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.

Sie verbessern das Erscheinungsbild und bieten gleichzeitig Schutz vor Schmutz, Beschädigung und langfristiger Einwirkung der Umgebungsbedingungen.

Unser Sortiment umfasst zwei Typen; Typ 1 kann zum Schutz von Bolzen, Schrauben und Muttern verwendet werden und Typ 2 schützt zusätzlich zu den Bolzen, Schrauben und Muttern auch die Unterlegscheibe. Erhältlich für verschiedene Gewindegrößen - Sie werden sicher eine Option für Ihre Anwendung finden.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1113

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Bolzengewinde D h h1 Typ Kaufen
0,4891 € - 0,4891 € 3000 Auf Lager
M12
1
1000 Auf Lager
M24
1
0,543 € - 3,9173 € 571 Auf Lager
M12
2
1000 Auf Lager
M24
2
0,2901 € - 2,0863 € 1000 Auf Lager
M8
1
0,7019 € - 5,2811 € 1999 Auf Lager
M16
1
0,3012 € - 2,1676 € 7381 Auf Lager
M8
2
2500 Auf Lager
M20
2
0,4117 € - 2,9597 € 2325 Auf Lager
M10
1
2500 Auf Lager
M20
1
0,4228 € - 0,4228 € 2178 Auf Lager
M10
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M22
2
0,2901 € - 0,2901 € 8472 Auf Lager
M6
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
1
0,239 € - 1,712 € 1800 Auf Lager
M6
2
3000 Auf Lager
M16
2
Mutternschutzkappe M12 26.5 mm LDPE Schwarz

10254592

Preisbereich
0,4891 € - 0,4891 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M24 48.5 mm LDPE Schwarz

10254639


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M24
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M12 26.5 mm LDPE Schwarz

10254677

Preisbereich
3,9173 € - 0,543 €

Lagerbestände
571 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M24 48.5 mm LDPE Schwarz

10254714


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M24
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M8 18.8 mm LDPE Schwarz

10254578

Preisbereich
2,0863 € - 0,2901 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M16 34.5 mm LDPE Schwarz

10254615

Preisbereich
5,2811 € - 0,7019 €

Lagerbestände
1999 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M8 19.8 mm LDPE Schwarz

10254653

Preisbereich
2,1676 € - 0,3012 €

Lagerbestände
7381 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M8
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M20 41.0 mm LDPE Schwarz

10254691


Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M10 23.8 mm LDPE Schwarz

10254585

Preisbereich
2,9597 € - 0,4117 €

Lagerbestände
2325 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M20 41.0 mm LDPE Schwarz

10254622


Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M10 24.0 mm LDPE Schwarz

10254660

Preisbereich
0,4228 € - 0,4228 €

Lagerbestände
2178 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M22 44.1 mm LDPE Schwarz

10254707


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M22
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M6 13.9 mm LDPE Schwarz

10254561

Preisbereich
0,2901 € - 0,2901 €

Lagerbestände
8472 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M6
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M14 30.0 mm LDPE Schwarz

10254608


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M14
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde und Mutter
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M6 14.5 mm LDPE Schwarz

10254646

Preisbereich
1,712 € - 0,239 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M6
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M16 32.9 mm LDPE Schwarz

10254684


Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16
  • Kappentyp
    Schützt Außengewinde, Mutter und Unterlegscheibe
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black