Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen PCR

In Produktion

Schnappbefestigungsstopfen bieten effektiven Schutz vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit während der Fertigung, Lagerung und des Transports und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch einen leichten Druck rastet der Stopfen mithilfe der integrierten Rippe ein und lässt sich so leicht anbringen und entfernen. Das Kreuzschlitz-Feature ermöglicht die Entfernung mit einem Werkzeug, das den Stopfen herausdreht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde Bolzengewinde h H Bolzengewinde D Kaufen
0,0509 € - 0,0793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1/16"
M26
17.0 mm
0,1051 € - 0,1168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
2"
0,037 € - 0,0576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
9.4 mm
15.0 mm
1/2"
26.0 mm
0,0217 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2"
8.2 mm
13.7 mm
1/4"
17.6 mm
0,0196 € - 0,0305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
5.7 mm
9.2 mm
1/8"
14.3 mm
0,0562 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
1"
0,0425 € - 0,0472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
3/4"
0,0788 € - 0,0876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.6 mm
1.1/2"
0,0809 € - 0,0899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
1.1/4"
0,0377 € - 0,0587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M18
7.0 mm
0,0241 € - 0,0375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
8.0 mm
13.3 mm
3/8"
21.7 mm
0,037 € - 0,0576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/8"
9.8 mm
13.7 mm
5/8"
27.5 mm
0,0446 € - 0,0694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
18.0 mm
0,0358 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9/16"
M14
10.0 mm
0,0662 € - 0,103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3/16"
M30
18.0 mm
0,03 € - 0,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16"
12.0 mm
0,0377 € - 0,0587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11/16"
13.1 mm
Schnellstopfen 31.6 mm LDPE - PCR Grün

20751197

Preisbereich
0,0793 € - 0,0509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.0 mm
  • Bolzengewinde
    M26
  • Bolzengewinde
    1.1/16"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Schnellstopfen 67.8 mm LDPE - PCR Grün

20751289

Preisbereich
0,1168 € - 0,1051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • Bolzengewinde
    2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Schnellstopfen 26.0 mm LDPE - PCR Grün

20751227

Preisbereich
0,0576 € - 0,037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • H
    15.0 mm
  • Bolzengewinde
    M20
  • Bolzengewinde
    1/2"
Schnellstopfen 17.6 mm LDPE - PCR Grün

20751234

Preisbereich
0,0338 € - 0,0217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • H
    13.7 mm
  • Bolzengewinde
    1/2"
  • Bolzengewinde
    1/4"
Schnellstopfen 14.3 mm LDPE - PCR Grün

20751241

Preisbereich
0,0305 € - 0,0196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • H
    9.2 mm
  • Bolzengewinde
    M10
  • Bolzengewinde
    1/8"
Schnellstopfen 37.5 mm LDPE - PCR Grün

20751180

Preisbereich
0,0874 € - 0,0562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.0 mm
  • Bolzengewinde
    1"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Schnellstopfen 31.6 mm LDPE - PCR Grün

20751302

Preisbereich
0,0472 € - 0,0425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.0 mm
  • Bolzengewinde
    3/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Schnellstopfen 55.0 mm LDPE - PCR Grün

20751203

Preisbereich
0,0876 € - 0,0788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.6 mm
  • Bolzengewinde
    1.1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Schnellstopfen 49.5 mm LDPE - PCR Grün

20751210

Preisbereich
0,0899 € - 0,0809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    15.0 mm
  • Bolzengewinde
    1.1/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Schnellstopfen 24.0 mm LDPE - PCR Grün

20751272

Preisbereich
0,0587 € - 0,0377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    7.0 mm
  • Bolzengewinde
    M18
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Schnellstopfen 21.7 mm LDPE - PCR Grün

20751319

Preisbereich
0,0375 € - 0,0241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • H
    13.3 mm
  • Bolzengewinde
    M16
  • Bolzengewinde
    3/8"
Schnellstopfen 27.5 mm LDPE - PCR Grün

20751333

Preisbereich
0,0576 € - 0,037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • H
    13.7 mm
  • Bolzengewinde
    7/8"
  • Bolzengewinde
    5/8"
Schnellstopfen 31.8 mm LDPE - PCR Grün

20751296

Preisbereich
0,0694 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.0 mm
  • Bolzengewinde
    M24
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Schnellstopfen 18.8 mm LDPE - PCR Grün

20751265

Preisbereich
0,0557 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.0 mm
  • Bolzengewinde
    M14
  • Bolzengewinde
    9/16"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Schnellstopfen 37.5 mm LDPE - PCR Grün

20751326

Preisbereich
0,103 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.0 mm
  • Bolzengewinde
    M30
  • Bolzengewinde
    1.3/16"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Schnellstopfen 15.8 mm LDPE - PCR Grün

20751340

Preisbereich
0,0467 € - 0,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • Bolzengewinde
    7/16"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Schnellstopfen 24.0 mm LDPE - PCR Grün

20751258

Preisbereich
0,0587 € - 0,0377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.1 mm
  • Bolzengewinde
    11/16"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%