Menü Suche

Blechmutter 5.0 mm 0.8 mm 2.5 mm 2.9 mm PA

Eine Tüllenmutter ist so konzipiert, dass sie in ein vorgestanztes Loch einrastet und neben einer Schraube verwendet wird, um mehrere Platten miteinander zu verbinden. Sie besteht aus naturfarbenem Nylon, hat einen runden Kopf und wird in der Elektro-, Elektronik- und Automobilindustrie eingesetzt.
Artikelnr:

162501300002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,0896 €
500 - 999 0,0786 €
1000 + 0,0565 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

22,40 €

250 x 0,0896 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schraubengröße 2.9
Bohrungsgröße 5.0 mm
Kopfdurchmesser 8.0 mm
Kopfhöhe 1.3 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Kopfform Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Kopfgröße 8.0 mm
Kopfausführung Rund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns