Menü Suche

Blechmutter .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

Eine Tüllenmutter ist so konzipiert, dass sie in ein vorgestanztes quadratisches Loch einrastet und neben einer Schraube verwendet wird, um mehrere Platten miteinander zu verbinden. Sie besteht aus naturfarbenem Nylon, hat einen quadratischen Kopf und wird in der Elektro-, Elektronik- und Automobilindustrie eingesetzt.
Artikelnr:

60SGN02400

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1321 €
1000 - 4999 0,0753 €
5000 + 0,0565 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

66,05 €

500 x 0,1321 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schraubengröße #10
Kopfdurchmesser 14.4 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Kopfform Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Kopfgröße 14.4 mm
Kopfausführung Viereckig

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns