Menü Suche

Sperrring 5.5 mm 10.2 mm Nylon Schwarz

Der Schnappring kann mit Verzahnnieten verwendet werden. Dies vergrößert den Befestigungsbereich, so dass die gesamte Länge der Nietbefestigung genutzt werden kann. Die Schnappringe sind aus Nylon hergestellt und in unterschiedlichen Farben verfügbar.
Artikelnr:

096001059901

4825 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1366 €
1000 + 0,0979 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

68,30 €

500 x 0,1366 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Außendurchmesser 10.2 mm
Gesamtstärke 2.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.5 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/6
Nietentyp Schnappring

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns