Menü Suche

Unterlegscheibe 18.2 mm 2.1 mm Nylon Rot

Die Schnappring-Unterlegscheibe kann mit Schnappringen und Verzahnnieten verwendet werden. Für mehr Oberflächenunterstützung, für weichere Materialien oder für größere Lochgrößen. Die Unterlegscheiben sind aus Nylon hergestellt und in unterschiedlichen Farben verfügbar.
Artikelnr:

096001812401

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1291 €
1000 + 0,0927 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

64,55 €

500 x 0,1291 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Außendurchmesser 18.2 mm
Gesamtstärke 2.1 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.5 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Farbe Rot
Hauptmaterial Nylon 6/6
Nietentyp Schnappring-Unterlegscheibe

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns