Menü Suche

Schnappverschluss Easy-Grip-Kolben 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B PA Schwarz

Kolben aus Nylon 6/6 zur Verwendung mit der dazugehörigen Polycarbonat-Tülle (separat erhältlich). Bildet ein Spreiznietenbefestigungssystem zur Sicherung und Verbindung von zwei Platten. Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage oder Demontage von Hand, indem sie einfach ein- und ausrasten. Ideal für Anwendungen, die Wartungsarbeiten erfordern.
Artikelnr:

SLPL-2L-B

6152 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1616 €
5000 - 9999 0,1492 €
10000 - 19999 0,1423 €
20000 + 0,1337 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

161,60 €

1000 x 0,1616 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Nietentyp Schnappverschlussniete
Typ Easy-Grip-Kolben
Hauptmaterial Nylon 6/6
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns