Menü Suche

Schlauchschellen 8.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Edelstahl

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 8.0 - 12.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Artikelnr:

600460

300 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,6268 €
500 - 999 0,5971 €
1000 + 0,5648 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

31,34 €

50 x 0,6268 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 8.0 - 12.0 mm
W 9.0 mm
Hauptmaterial Band & Gehäuse: Edelstahl AISI 430;Schraube: galvanisiert
Farbe Natural
Zolltarifnummer 7307291090

Produkt 600460 ersetzt:

Hose Clamp - ; Innendurchmesserbereich - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Artikelnr: 1464087

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns