Menü Suche

Schnellmontage-Kappen

Auf Lager

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: TPE, , LDPE Farbe: Blau, , Rot Seriennummer: SRCFBTPE, SRCFB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D H Gewindegröße Farbe Material Gewindestandard Kaufen
0,0196 € - 0,0305 € 5000 Auf Lager
Rot
LDPE
0,0907 € - 0,141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
19.8 mm
1.1/4"
Rot
LDPE
0,1043 € - 0,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.3
20.5 mm
1.1/2"
Rot
LDPE
0,0176 € - 0,0273 € 4500 Auf Lager
23.2
13.5 mm
1/2"
Rot
LDPE
0,0712 € - 0,1108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0
19.0 mm
1"
Rot
LDPE
0,0168 € - 0,0262 € 5090 Auf Lager
18.7
11.3 mm
3/8"
Rot
LDPE
0,0255 € - 0,0398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3
12.9 mm
7/16 x 20
Rot
LDPE
0,0321 € - 0,05 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
13.4 mm
9/16 x 18
Rot
LDPE
0,0272 € - 0,0423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4''
Blau
TPE
0,027 € - 0,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9
12.0 mm
M14
Rot
LDPE
0,0607 € - 0,0944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.7
19.0 mm
M30
Rot
LDPE
0,0265 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
TPE
0,1225 € - 0,1905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
TPE
0,1054 € - 0,164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
TPE
0,0257 € - 0,04 € 90 Auf Lager
14.0
12.0 mm
M12
Rot
LDPE
0,0298 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7
14.0 mm
M18
Rot
LDPE
0,0667 € - 0,1038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8
16.0 mm
M36
Rot
LDPE
0,0447 € - 0,0696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7
13.8 mm
3/4" x 16
Rot
LDPE
0,0432 € - 0,0673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9
20.2 mm
7/8" x 14
Rot
LDPE
0,0419 € - 0,0652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4
17.7 mm
1.1/16" x 12
Rot
LDPE
  • von 3
Weiche gerändelte Kappe Rot LDPE

20591434

Preisbereich
0,0305 € - 0,0196 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Weiche gerändelte Kappe 45.0 mm 19.8 mm Rot LDPE

20591496

Preisbereich
0,141 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    1.1/4"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 50.3 mm 20.5 mm Rot LDPE

20591526

Preisbereich
0,1623 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Gewindegröße
    1.1/2"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 23.2 mm 13.5 mm Rot LDPE

20591465

Preisbereich
0,0273 € - 0,0176 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 36.0 mm 19.0 mm Rot LDPE

20591489

Preisbereich
0,1108 € - 0,0712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    1"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 18.7 mm 11.3 mm Rot LDPE

20591458

Preisbereich
0,0262 € - 0,0168 €

Lagerbestände
5090 Auf Lager
Merkmale
  • H
    11.3 mm
  • D
    18.7 mm
  • Gewindegröße
    3/8"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 13.3 mm 12.9 mm Rot LDPE

20591601

Preisbereich
0,0398 € - 0,0255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.9 mm
  • D
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    7/16 x 20
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 16.0 mm 13.4 mm Rot LDPE

20591618

Preisbereich
0,05 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.4 mm
  • D
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16 x 18
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 16.2 mm 11.8 mm Blau TPE

20591700

Preisbereich
0,0423 € - 0,0272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/4''
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Weiche gerändelte Kappe 15.9 mm 12.0 mm Rot LDPE

20591540

Preisbereich
0,042 € - 0,027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 32.7 mm 19.0 mm Rot LDPE

20591571

Preisbereich
0,0944 € - 0,0607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    M30
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe Blau TPE

20591946

Preisbereich
0,0412 € - 0,0265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Weiche gerändelte Kappe Blau TPE

20591953

Preisbereich
0,1905 € - 0,1225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Weiche gerändelte Kappe Blau TPE

20591960

Preisbereich
0,164 € - 0,1054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Weiche gerändelte Kappe 14.0 mm 12.0 mm Rot LDPE

20591533

Preisbereich
0,04 € - 0,0257 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 19.7 mm 14.0 mm Rot LDPE

20591564

Preisbereich
0,0463 € - 0,0298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 38.8 mm 16.0 mm Rot LDPE

20591595

Preisbereich
0,1038 € - 0,0667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.0 mm
  • D
    38.8 mm
  • Gewindegröße
    M36
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 21.7 mm 13.8 mm Rot LDPE

20591632

Preisbereich
0,0696 € - 0,0447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4" x 16
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 24.9 mm 20.2 mm Rot LDPE

20591649

Preisbereich
0,0673 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.2 mm
  • D
    24.9 mm
  • Gewindegröße
    7/8" x 14
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Weiche gerändelte Kappe 29.4 mm 17.7 mm Rot LDPE

20591663

Preisbereich
0,0652 € - 0,0419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Gewindegröße
    1.1/16" x 12
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte