Menü Suche

Schnellmontage-Kappen

In Produktion

Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.

Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.

Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.

  • Einfache und kostengünstige Methode zum Schutz von metrischen und UNF-Gewinden.
  • Einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Einsetzbar bei Temperaturen von minimal -60 C bis maximal 135 C.
Material: TPE, , LDPEFarbe: Blau, , RotMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit D H Gewindegröße Farbe Kaufen
0,0257 € - 0,04 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4''
Blau
0,0944 € - 0,1468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1"
Blau
0,0564 € - 0,0877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4 "
Blau
0,0358 € - 0,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
Blau
0,0338 € - 0,0526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16 x 20
Blau
0,037 € - 0,0576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 X 20
Blau
0,1119 € - 0,1741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7/16 x 12
Blau
0,0804 € - 0,1251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3/16 x 12
Blau
0,0156 € - 0,0243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8
11.0 mm
1/4''
Rot
0,072 € - 0,1121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0
19.8 mm
M42
Rot
0,0278 € - 0,0432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9
12.0 mm
M16
Rot
0,0595 € - 0,0926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.7
19.0 mm
1.3/16 x 12
Rot
0,0274 € - 0,0427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
13.4 mm
1/2 X 20
Rot
0,0465 € - 0,0723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4
17.7 mm
1" x 14
Rot
0,0201 € - 0,0313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8"
Blau
0,1202 € - 0,187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1/4"
Blau
0,0324 € - 0,0505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Blau
0,0929 € - 0,1446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M36
Blau
0,0574 € - 0,0893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/8" x 14
Blau
0,0593 € - 0,0922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4" x 16
Blau
  • von 3
Weiche gerändelte Kappe 16.2 mm 11.8 mm Blau TPE

20591700

Preisbereich
0,04 € - 0,0257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Kompatibler Gewindestandard
    NPT Threads
  • Gewindegröße
    1/4''
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 36.0 mm 19.0 mm Blau TPE

20591748

Preisbereich
0,1468 € - 0,0944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Kompatibler Gewindestandard
    NPT Threads
  • Gewindegröße
    1"
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 29.0 mm 17.2 mm Blau TPE

20591731

Preisbereich
0,0877 € - 0,0564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Kompatibler Gewindestandard
    NPT Threads
  • Gewindegröße
    3/4 "
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 16.2 mm 11.8 mm Blau TPE

20591793

Preisbereich
0,0557 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M14
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Weiche gerändelte Kappe 13.3 mm 12.9 mm Blau TPE

20591854

Preisbereich
0,0526 € - 0,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    UNF Threads
  • Gewindegröße
    7/16 x 20
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Weiche gerändelte Kappe 16.2 mm 11.8 mm Blau TPE

20591878

Preisbereich
0,0576 € - 0,037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    UNF Threads
  • Gewindegröße
    1/2 X 20
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Weiche gerändelte Kappe 38.8 mm 16.0 mm Blau TPE

20591939

Preisbereich
0,1741 € - 0,1119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    UNF Threads
  • Gewindegröße
    1.7/16 x 12
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Weiche gerändelte Kappe 32.7 mm 19.0 mm Blau TPE

20591922

Preisbereich
0,1251 € - 0,0804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    UNF Threads
  • Gewindegröße
    1.3/16 x 12
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Weiche gerändelte Kappe 14.8 mm 11.0 mm Rot LDPE

20591441

Preisbereich
0,0243 € - 0,0156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Gewindegröße
    1/4''
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 45.0 mm 19.8 mm Rot LDPE

20591502

Preisbereich
0,1121 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M42
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 17.9 mm 12.0 mm Rot LDPE

20591557

Preisbereich
0,0432 € - 0,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 32.7 mm 19.0 mm Rot LDPE

20591588

Preisbereich
0,0926 € - 0,0595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    19.0 mm
  • D
    32.7
  • Kompatibler Gewindestandard
    UNF Threads
  • Gewindegröße
    1.3/16 x 12
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 16.0 mm 13.4 mm Rot LDPE

20591625

Preisbereich
0,0427 € - 0,0274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    13.4 mm
  • D
    16.0
  • Kompatibler Gewindestandard
    UNF Threads
  • Gewindegröße
    1/2 X 20
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 29.4 mm 17.7 mm Rot LDPE

20591656

Preisbereich
0,0723 € - 0,0465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Kompatibler Gewindestandard
    UNF Threads
  • Gewindegröße
    1" x 14
  • Farbe
    Rot
Weiche gerändelte Kappe 11.9 mm 10.0 mm Blau TPE

20591694

Preisbereich
0,0313 € - 0,0201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Kompatibler Gewindestandard
    NPT Threads
  • Gewindegröße
    1/8"
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 45.0 mm 19.8 mm Blau TPE

20591755

Preisbereich
0,187 € - 0,1202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    Gas Threads
  • Kompatibler Gewindestandard
    NPT Threads
  • Gewindegröße
    1.1/4"
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Weiche gerändelte Kappe 11.9 mm 10.0 mm Blau TPE

20591779

Preisbereich
0,0505 € - 0,0324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Weiche gerändelte Kappe 38.8 mm 16.0 mm Blau TPE

20591830

Preisbereich
0,1446 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M36
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Weiche gerändelte Kappe 24.9 mm 20.2 mm Blau TPE

20591892

Preisbereich
0,0893 € - 0,0574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    UNF Threads
  • Gewindegröße
    7/8" x 14
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
Weiche gerändelte Kappe 21.7 mm 13.8 mm Blau TPE

20591885

Preisbereich
0,0922 € - 0,0593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Gewindestandard
    UNF Threads
  • Gewindegröße
    3/4" x 16
  • Farbe
    Blau
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2