Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.
Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.
Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.
Material: TPE, , LDPEFarbe: Blau, , RotMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | H | Gewindegröße | Farbe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0555 € - 0,0863 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.1/16" x 12
|
Blau
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Rot
|
||
0,089 € - 0,1384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.1/4"
|
Rot
|
||
0,1024 € - 0,1593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.1/2"
|
Rot
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 x 20
|
Rot
|
||
0,0292 € - 0,0455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rot
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
Rot
|
||
0,0411 € - 0,0639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1.1/16" x 12
|
Rot
|
||
0,0268 € - 0,0417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
3/8"
|
Blau
|
||
0,0376 € - 0,0585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M16
|
Blau
|
||
0,0395 € - 0,0614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M18
|
Blau
|
||
0,0804 € - 0,1251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M30
|
Blau
|
||
0,0628 € - 0,0977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1" x 14
|
Blau
|
||
0,026 € - 0,0404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Blau
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.