Menü Suche

Schnellspann-Rändelknopf M6 24.0 Stahl

Der Schnellspann-Rändelknopf ermöglicht schnelles und einfaches Anziehen mit nur ein wenig Klemmkraft, ohne dass zusätzliche Werkzeuge notwendig sind. Der Knopf wird schräg auf den Bolzen mit Gewinde gesetzt und dann in die axiale Position gebracht, um auf das Gewinde zu passen. Ideal für die Automobil- und Elektroniksektoren. Geschwärzt und aus Stahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20179816

Alte Essentra-Artikelnummer:

20179816

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
d2 24.0
d3 16.0
d4 6.7
h1 14.0
k 10.0
Gewicht g 35.0
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns