Menü Suche

Schrankgriff Rückseitige Montage 179.0 26.0 57.0 Aluminium

Dieser Ziehhandgriff hat eine Bügelform. Er bietet eine ordentliche und professionelle Optik und wird verwendet, um schwere Schranktüren zu öffnen und zu schließen. Er ist aus Aluminium gefertigt, was ihm Korrosionsbeständigkeit und Stärke verleiht, und wird rückseitig montiert.
Artikelnr:

20251598

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 16,88 €
5 - 9 16,04 €
10 - 19 15,19 €
20 + 14,35 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

16,88 €

1 x 16,88 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
l1 179.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Gewicht g 234.0
Farbe Black
Material Aluminium
Befestigungsart Rückseitige Montage

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns