Menü Suche

Schrankgriff Frontmontage 132.0 26.0 55.0 Aluminium

Dieser Ziehhandgriff hat eine Bügelform. Er bietet eine ordentliche und professionelle Optik und wird verwendet, um schwere Schranktüren zu öffnen und zu schließen. Er ist aus Aluminium gefertigt, was ihm Korrosionsbeständigkeit und Stärke verleiht, und wird vorderseitig montiert.
Artikelnr:

20252021

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 16,07 €
5 - 9 15,27 €
10 - 19 14,46 €
20 + 13,66 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

16,07 €

1 x 16,07 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
l1 132.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M6
d2 17.0
h2 17.0
r 17.0
Gewicht g 164.0
Farbe Natural
Material Aluminium
Befestigungsart Frontmontage

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns