Menü Suche

Schraube mit durchgehender Bohrung Linsenkopf M3 16.0 316 Edelstahl

Schraube mit durchgehender Bohrung, Linsenkopf und Innensechskant. Der Hohlkörper trägt dazu bei, virtuelle Leckagen aus Hochvakuumsystemen zu eliminieren. Die Schraube kommt häufig in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen zum Einsatz. Hergestellt aus Edelstahl und ideal für Hochvakuumsysteme (HV) und Ultrahochvakuumsysteme (UHV).
Artikelnr:

20239664

212 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,31 €
100 - 249 3,88 €
250 - 499 3,66 €
500 - 999 3,45 €
1000 + 3,23 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,31 €

1 x 4,31 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
l1 16.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns