Menü Suche

Bolzenschutzkappe M10 16.8 mm LDPE Weiß

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Artikelnr:

12724

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,2959 €
2500 + 0,1069 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

73,98 €

250 x 0,2959 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 21.3 mm
d 16.8 mm
H3 9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Bolzengewinde M10
Farbe Weiß
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns