Diese Schraubgleiter sind aus aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt, werden mit Schrauben befestigt und mit einer Stahlunterlegscheibe geliefert. Diese Gleiter-Schraubbefestigungen verhindern, dass Stühle und andere Produkte mit Rohrbefestigungen auf glatten Oberflächen verrutschen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Durchmesser | Kaufen |
---|---|---|---|---|
1,0377 € - 2,055 € | 700 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5646 € - 1,1177 € | 38 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5488 € - 3,0751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4688 € - 0,9284 € | 4788 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,6702 € - 1,3276 € | 7038 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4308 € - 0,8545 € | 1622 Auf Lager |
|
||
10291955 | 0,328 € - 0,816 € | 60772 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.