Menü Suche

Schrumpfschlauch 2:1 25.4 mm PO Schwarz

Dieser 2: 1-Schrumpf hat eine niedrige Schrumpftemperatur, ist flammwidrig und verfügt über eine überlegene mechanische Festigkeit. Daher ist dieses Produkt in der Kommunikations-, Elektronik- und Automobilindustrie weit verbreitet. In Schwarz erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10631935

Alte Essentra-Artikelnummer:

174250569918

5 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 63,4506 €
10 - 49 46,1422 €
50 + 43,2574 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

63,45 €

1 x 63,4506 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Ohne Klebefläche
Farbe Black
Material PO
Verpackungsausführung Box
Besondere Merkmale Flammwidrig
Rohrform Rund
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 12.7 mm
Maximale Betriebstemperatur 125 °C
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Mindestbetriebstemperatur -55 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 5.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm
Wandstärke (geschrumpft) 0.9 mm
Schrumpfverhältnis 2:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns