Menü Suche

Schrumpfschlauch 2:1 16.0 mm PO Transparent

Dieser 2: 1-Schrumpf hat eine niedrige Schrumpftemperatur und verfügt über eine überlegene mechanische Festigkeit. Daher ist dieses Produkt in der Kommunikations-, Elektronik- und Automobilindustrie weit verbreitet. In Farblos erhältlich.
Artikelnr:

495891

18 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 148,3752 €
10 - 19 140,9827 €
20 + 133,5487 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

148,38 €

1 x 148,3752 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Non-Adhesive
Farbe Clear
Material PO
Verpackungsausführung Reel
Besondere Merkmale Nicht flammwidrig
Rohrform Flach
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 8.0 mm
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Gesamtlänge 50.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 16.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 0.7 mm
Schrumpfverhältnis 2:1
Betriebstemperaturbereich -55 - +105 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns