Menü Suche

Schrumpfschlauch ‒ 3:1, mit Kleberbeschichtung

Auf Lager

Der Schumpfschlauch mit Kleberbeschichtung bietet bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Spleißen Isolierung und Abdichtung. Diesen RoHS-konformen Schlauch gibt es in verschiedenen Farben zur Codierung. HS-konform. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser (nach Schrumpfung) Innendurchmesser vor Schrumpfung Farbe Rohrform Kaufen
3,2282 € - 3,386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
4.8 mm
Transparent
Rund
13,5013 € - 15,0221 € 120 Auf Lager
6.0 mm
19.0 mm
Transparent
Rund
402,1124 € - 402,1124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
6.0 mm
Blau
Rund
402,1124 € - 402,1124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
6.0 mm
Grün
Rund
1.310,6174 € - 1.310,6174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
40.0 mm
Grün
Flach
387,2337 € - 387,2337 € 5 Auf Lager
1.0 mm
3.0 mm
Schwarz
Rund
756,5757 € - 756,5757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
24.0 mm
Braun
Rund
315,7385 € - 315,7385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
12.0 mm
Grau
Rund
312,7541 € - 312,7541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
4.8 mm
Braun
Rund
315,7385 € - 315,7385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
12.0 mm
Braun
Rund
402,1124 € - 402,1124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
6.0 mm
Grau
Rund
756,5757 € - 756,5757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
24.0 mm
Grau
Rund
500,3951 € - 500,3951 € 3 Auf Lager
8.0 mm
24.0 mm
Transparent
Rund
402,1124 € - 402,1124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
6.0 mm
Lila
Rund
756,5757 € - 756,5757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
24.0 mm
Lila
Rund
4,8352 € - 5,0934 € 350 Auf Lager
2.0 mm
6.0 mm
Transparent
Rund
18,3078 € - 20,3452 € 95 Auf Lager
8.0 mm
24.0 mm
Transparent
Rund
357,4333 € - 357,4333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
9.0 mm
Blau
Rund
264,1006 € - 278,018 € 143 Auf Lager
3.0 mm
9.0 mm
Schwarz
Rund
312,7541 € - 312,7541 € 40 Auf Lager
2.0 mm
6.0 mm
Schwarz
Rund
  • von 5
Schrumpfschlauch 3:1 4.8 mm PO Transparent

10393505

Preisbereich
3,386 € - 3,2282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Pre-Cut Lengths
Schrumpfschlauch 3:1 19.0 mm PO Transparent

10393543

Preisbereich
15,0221 € - 13,5013 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Pre-Cut Lengths
Schrumpfschlauch 3:1 6.0 mm XLPO Blau

10393581

Preisbereich
402,1124 € - 402,1124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Blau
  • Material
    XLPO
  • Verpackungsausführung
    Walze
Schrumpfschlauch 3:1 6.0 mm PO Grün

10393628

Preisbereich
402,1124 € - 402,1124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grün
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 40.0 mm PO Grün

10393659

Preisbereich
1.310,6174 € - 1.310,6174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grün
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 3.0 mm XLPO Schwarz

10393116

Preisbereich
387,2337 € - 387,2337 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    XLPO
  • Verpackungsausführung
    Walze
Schrumpfschlauch 3:1 24.0 mm PO Braun

10393895

Preisbereich
756,5757 € - 756,5757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 12.0 mm PO Grau

10393819

Preisbereich
315,7385 € - 315,7385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 4.8 mm PO Braun

10393857

Preisbereich
312,7541 € - 312,7541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 12.0 mm PO Braun

10393871

Preisbereich
315,7385 € - 315,7385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 6.0 mm PO Grau

10393802

Preisbereich
402,1124 € - 402,1124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 24.0 mm PO Grau

10393833

Preisbereich
756,5757 € - 756,5757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 24.0 mm XLPO Transparent

10393406

Preisbereich
500,3951 € - 500,3951 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    XLPO
  • Verpackungsausführung
    Walze
Schrumpfschlauch 3:1 6.0 mm PO Lila

10393437

Preisbereich
402,1124 € - 402,1124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Lila
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 24.0 mm PO Lila

10393475

Preisbereich
756,5757 € - 756,5757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Lila
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Rolle
Schrumpfschlauch 3:1 6.0 mm PO Transparent

10393512

Preisbereich
5,0934 € - 4,8352 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Pre-Cut Lengths
Schrumpfschlauch 3:1 24.0 mm PO Transparent

10393550

Preisbereich
20,3452 € - 18,3078 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Pre-Cut Lengths
Schrumpfschlauch 3:1 9.0 mm XLPO Blau

10393598

Preisbereich
357,4333 € - 357,4333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Blau
  • Material
    XLPO
  • Verpackungsausführung
    Walze
Schrumpfschlauch 3:1 9.0 mm XLPO Schwarz

10393147

Preisbereich
278,018 € - 264,1006 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    XLPO
  • Verpackungsausführung
    Walze
Schrumpfschlauch 3:1 6.0 mm XLPO Schwarz

10393130

Preisbereich
312,7541 € - 312,7541 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Kleber
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    XLPO
  • Verpackungsausführung
    Walze