Menü Suche

Schrumpfschlauch 3:1 4.8 mm PO Gelb;Grün

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Artikelnr:

175451099918

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 76,7853 €
10 - 49 55,8376 €
50 + 52,3279 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

76,79 €

1 x 76,7853 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Non-Adhesive
Farbe Gelb;Grün
Verpackungsausführung Box
Besondere Merkmale Flammwidrig
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 0.60 mm
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 135 °C
Gesamtlänge 10.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.8 mm
Wandstärke (geschrumpft) 0.6 mm
Schrumpfverhältnis 3:1
Hauptmaterial Vernetztes Polyolefin
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns