175930599918
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 9 | 74,9125 € |
10 - 49 | 54,4757 € |
50 + | 51,0516 € |
Adhäsion | Non-Adhesive |
---|---|
Farbe | Gelb;Grün |
Verpackungsausführung | Box |
Besondere Merkmale | Flammwidrig |
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) | 0.75 mm |
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) | 0.03 in |
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung | 100 °C |
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung | 212 °F |
Betriebstemperaturbereich | -55 - 135 °C |
Betriebstemperaturbereich | -67 - 275 °F |
Gesamtlänge | 5.0 m |
Gesamtlänge | 16.404 ft |
Innendurchmesser vor Schrumpfung | 9.5 mm |
Innendurchmesser vor Schrumpfung | 0.374 in |
Wandstärke (geschrumpft) | 0.8 mm |
Wandstärke (geschrumpft) | 0.031 in |
Schrumpfverhältnis | 3:1 |
Hauptmaterial | Vernetztes Polyolefin mit Klebebeschichtung |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.