Menü Suche

Schrumpfschlauch 2:1 25.4 mm PO Schwarz

Dieser flammwidrige 2:1-Schrumpfschlauch wurde entwickelt, um sensible Umgebungen zu versorgen. Wird normalerweise zum Dichten elektrischer Komponenten wie runder Drahtspleiße und Kabelbäume in der Automobilindustrie und Nachrichtentechnik verwendet. Kommt in Schwarz und hat eine minimale Schrumpftemperatur von 70 °C.
Artikelnr:

495696

75 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 146,9658 €
10 - 19 139,6285 €
20 + 132,2637 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

146,97 €

1 x 146,9658 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Non-Adhesive
Zertifizierung UL
Farbe Black
Verpackungsausführung Reel
Besondere Merkmale Flammwidrig
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 12.7 mm
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 30.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm
Wandstärke (geschrumpft) 0.9 mm
Schrumpfverhältnis 2:1
Hauptmaterial Vernetztes Polyolefin
Zolltarifnummer 3917320090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns