Menü Suche

Schrumpfschlauch 2:1 6.4 mm PO Weiß

Dieser 2: 1-Schrumpf hat eine niedrige Schrumpftemperatur, ist flammwidrig und verfügt über eine überlegene mechanische Festigkeit. Daher ist dieses Produkt in der Kommunikations-, Elektronik- und Automobilindustrie weit verbreitet. Lieferbar in Weiß.
Artikelnr:

495819

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 16,0148 €
10 - 19 15,1995 €
20 + 14,4119 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

16,01 €

1 x 16,0148 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Non-Adhesive
Zertifizierung UL
Farbe Weiß
Verpackungsausführung Roll in Box
Besondere Merkmale Flammwidrig
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 3.2 mm
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 5.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm
Wandstärke (geschrumpft) 0.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL224 VW-1
Schrumpfverhältnis 2:1
Hauptmaterial Vernetztes Polyolefin
Zolltarifnummer 3917390099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns