Menü Suche

Schrumpfschlauch 3:1 6.0 mm PO Schwarz

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in black and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Artikelnr:

495909

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 93,2285 €
10 - 19 88,5719 €
20 + 83,9015 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

93,23 €

1 x 93,2285 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Non-Adhesive
Zertifizierung UL
Farbe Black
Verpackungsausführung Reel
Besondere Merkmale Flammwidrig
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 2.0 mm
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 75.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 0.7 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Schrumpfverhältnis 3:1
Hauptmaterial Vernetztes Polyolefin
Zolltarifnummer 3917320090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns