Menü Suche

Schrumpfschlauch 3:1 18.0 mm PO Gelb

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as flat wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in yellow and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Artikelnr:

495957

7 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 150,3235 €
10 + 142,8066 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

150,32 €

1 x 150,3235 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Adhäsion Non-Adhesive
Zertifizierung UL
Farbe Gelb
Verpackungsausführung Reel
Besondere Merkmale Flammwidrig
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 6.0 mm
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 30.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 18.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 0.9 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL224 VW-1
Schrumpfverhältnis 3:1
Hauptmaterial Vernetztes Polyolefin
Zolltarifnummer 3917390099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns