Menü Suche

Verbindungsstück für Kabelleitungen M32 Messing

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be used secured with a locknut. The Thread size is M32
Artikelnr:

494610

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2 - 9 34,1744 €
10 + 30,7569 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: VPE 2

Gesamtpreis:

68,35 €

2 x 34,1744 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Preis/Stück inkl. MwSt 28.3698 GBP
Farbe Nickel
Typ PVC Metal Conduit;Equipment
Gewindegröße M32
Zolltarifnummer 7419809099
Ausführung Swivel
Hauptmaterial Messing

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns