Menü Suche

Schwingungsdämpfer M6 25.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

Der naturfarbene Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl für starke Beanspruchung bietet Schwingungskontrolle und reduziert Lärm. Sie können für Anwendungen benutzt werden, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen.
Artikelnr:

497729

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
35 + 4,977 €
Verpackungseinheit (VPE): 35

Bestelleinheit: VPE 35

Gesamtpreis:

174,20 €

35 x 4,977 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Form Rund
Befestigungsmethode Mit Gewinde
Ausrichtung Innen-/Innengewinde
Gewindegröße M6
Material Unterteil Kautschuk;Stahl
Hauptmaterial Stahl;Kautschuk
Zolltarifnummer 4016999790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns