Menü Suche

Schwingungsdämpfer Rund M4 Stahl;Kautschuk

Der naturfarbene Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl für starke Beanspruchung bietet Schwingungskontrolle und reduziert Lärm. Sie können für Anwendungen benutzt werden, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10282168

Alte Essentra-Artikelnummer:

497745

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
40 - 199 4,7982 €
200 - 399 4,6068 €
400 - 599 4,4154 €
600 + 4,3197 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: VPE 40

Gesamtpreis:

191,93 €

40 x 4,7982 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Form Rund
Befestigungsmethode Threaded
Ausrichtung Innen-/Außengewinde
Gewindegröße M4
Male thread length 10.0 mm
Female thread length 4.0 mm
Höhe Unterteil 15.0 mm
Material Unterteil Kautschuk;Stahl
Hauptmaterial Stahl;Kautschuk
Zolltarifnummer 4016930090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns