Menü Suche

Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

Der naturfarbene Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl für starke Beanspruchung bietet Schwingungskontrolle und reduziert Lärm. Sie können für Anwendungen benutzt werden, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10282298

Alte Essentra-Artikelnummer:

497758

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 59 11,3189 €
60 - 99 11,0318 €
100 - 159 10,444 €
160 - 199 9,8835 €
200 + 9,282 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

226,38 €

20 x 11,3189 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Form Rund
Befestigungsmethode Threaded
Ausrichtung Innen-/Außengewinde
Gewindegröße M8
Male thread length 33.0 mm
Female thread length 8.0 mm
Höhe Unterteil 35.0 mm
Material Unterteil Kautschuk;Stahl
Hauptmaterial Stahl;Kautschuk
Zolltarifnummer 4016999790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns