Menü Suche

Schwingungsdämpfer Rund M4 Kautschuk;Stahl

Der schwarze Naturkautschuk-Schwingungsdämpfer für starke Beanspruchung bietet Schwingungskontrolle und reduziert Lärm. Sie können für Anwendungen benutzt werden, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10170441

Alte Essentra-Artikelnummer:

SDD-DIA-1530-M4

260 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 2,8872 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

288,72 €

100 x 2,8872 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Form Rund
Befestigungsmethode Threaded
Ausrichtung Innen-/Außengewinde
Gewindegröße M4
Male thread length 15.0 mm
Female thread length 4.0 mm
Höhe Unterteil 25.0 mm
Material Unterteil Kautschuk
Hauptmaterial Naturkautschuk;Stahl
Farbe Black
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns