Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Ausrichtung | Höhe Unterteil | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8872 € - 2,8872 € | 260 Auf Lager |
M4
|
|
Innen-/Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
11,3599 € - 13,8615 € | 20 Auf Lager |
M10
|
|
Innen-/Außengewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
43,9223 € - 53,5188 € | 16 Auf Lager |
M16
|
|
Innen-/Außengewinde
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
3,4038 € - 5,345 € | 680 Auf Lager |
M4
|
|
Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,3607 € - 4,8529 € | 434 Auf Lager |
M6
|
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,0065 € - 12,2075 € | 58 Auf Lager |
M8
|
|
Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
5,9328 € - 9,2684 € | 135 Auf Lager |
M8
|
|
Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1611 € - 2,1611 € | 476 Auf Lager |
M6
|
|
Außen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
11,3599 € - 13,8615 € | 40 Auf Lager |
M10
|
|
Innengewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,4671 € - 1,6301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
Innengewinde
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,9958 € - 2,2692 € | 5564 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Innen-/Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,8247 € - 14,4084 € | 55 Auf Lager |
M10
|
|
Innen-/Außengewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
3,2261 € - 3,5952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3,5952 € - 5,6184 € | 84 Auf Lager |
M4
|
|
Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,3061 € - 5,0716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,2199 € - 9,7605 € | 138 Auf Lager |
M8
|
|
Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,0065 € - 12,2075 € | 3140 Auf Lager |
M8
|
|
Außengewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4974 € - 5,2903 € | 100 Auf Lager |
M6
|
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,9991 € - 10,9498 € | 155 Auf Lager |
M8
|
|
Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
11,3599 € - 13,8615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
Außengewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.