Menü Suche

Schwingungsdämpfer mit Innen- und Außengewinde

Auf Lager

Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.

Seriennummer: SR5495

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
126 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtdurchmesser Ausrichtung Höhe Unterteil Durchmesser Unterteil Kaufen
43,9223 € - 53,5188 € 16 Auf Lager
M16
Außengewinde
35.0 mm
30.0 mm
3,4038 € - 5,345 € 720 Auf Lager
M4
Innengewinde
15.0 mm
15.0 mm
39,4658 € - 45,2757 € 55 Auf Lager
M10
Außengewinde
50.0 mm
100.0 mm
3,2261 € - 5,0579 € 1848 Auf Lager
M4
Innengewinde
10.0 mm
15.0 mm
4,1694 € - 4,3334 € 54 Auf Lager
M6
Innengewinde
20.0 mm
20.0 mm
4,6615 € - 5,4817 € 9010 Auf Lager
M6
Innengewinde
30.0 mm
25.0 mm
9,282 € - 11,3189 € 595 Auf Lager
M8
Innengewinde
35.0 mm
40.0 mm
4,3607 € - 4,8529 € 7335 Auf Lager
M6
Innengewinde
25.0 mm
20.0 mm
5,9328 € - 9,2684 € 80 Auf Lager
M8
Innengewinde
25.0 mm
30.0 mm
10,0065 € - 12,2075 € 40 Auf Lager
M8
Innengewinde
40.0 mm
40.0 mm
43,9223 € - 53,5188 € 16 Auf Lager
M16
Innengewinde
60.0 mm
60.0 mm
20,2592 € - 24,702 € 29 Auf Lager
M10
Innen-/Außengewinde
50.0 mm
3,2945 € - 3,6499 € 210 Auf Lager
M4
Außengewinde
10.0 mm
10.0 mm
3,7729 € - 4,4291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Außengewinde
20.0 mm
15.0 mm
5,9328 € - 9,2684 € 15 Auf Lager
M8
Innen-/Außengewinde
30.0 mm
9,282 € - 11,3189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Innen-/Außengewinde
35.0 mm
4,1694 € - 4,6342 € 85 Auf Lager
M5
Innen-/Außengewinde
15.0 mm
4,6615 € - 5,4817 € 70 Auf Lager
M6
Innen-/Außengewinde
25.0 mm
6,2199 € - 9,7605 € 160 Auf Lager
M8
Innen-/Außengewinde
25.0 mm
8,4481 € - 10,2936 € 21 Auf Lager
M8
Innen-/Außengewinde
35.0 mm
  • von 7
Schwingungsdämpfer Rund M16 Stahl;Kautschuk

10282571

Preisbereich
53,5188 € - 43,9223 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 Stahl;Kautschuk

10282618

Preisbereich
5,345 € - 3,4038 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M10 Stahl;Kautschuk

10282564

Preisbereich
45,2757 € - 39,4658 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 Stahl;Kautschuk

10282601

Preisbereich
5,0579 € - 3,2261 €

Lagerbestände
1848 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282649

Preisbereich
4,3334 € - 4,1694 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282687

Preisbereich
5,4817 € - 4,6615 €

Lagerbestände
9010 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282724

Preisbereich
11,3189 € - 9,282 €

Lagerbestände
595 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282656

Preisbereich
4,8529 € - 4,3607 €

Lagerbestände
7335 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282694

Preisbereich
9,2684 € - 5,9328 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282731

Preisbereich
12,2075 € - 10,0065 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M16 Stahl;Kautschuk

10282779

Preisbereich
53,5188 € - 43,9223 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M10 Stahl;Kautschuk

10282335

Preisbereich
24,702 € - 20,2592 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 Stahl;Kautschuk

10282373

Preisbereich
3,6499 € - 3,2945 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282410

Preisbereich
4,4291 € - 3,7729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282250

Preisbereich
9,2684 € - 5,9328 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282298

Preisbereich
11,3189 € - 9,282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M5 Stahl;Kautschuk

10282205

Preisbereich
4,6342 € - 4,1694 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282243

Preisbereich
5,4817 € - 4,6615 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282267

Preisbereich
9,7605 € - 6,2199 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282281

Preisbereich
10,2936 € - 8,4481 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm