Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.

Seriennummer: SR2791

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
94 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Abstand Schlüsselweite Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0546 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0366 € - 0,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0418 € - 0,0517 € 1000 Auf Lager
0,0487 € - 0,0601 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0382 € - 0,0472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0382 € - 0,0472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0504 € - 0,0623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0553 € - 0,0683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0437 € - 0,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0382 € - 0,0472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0527 € - 0,0651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0557 € - 0,0688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0202 € - 0,0249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0509 € - 0,0629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 5
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 19.1 mm

35HSP124

Preisbereich
0,0674 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M3 20.0 mm

35MHSP004

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 8.0 mm

35MHSP008

Preisbereich
0,0517 € - 0,0418 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 12.7 mm

35HSP003

Preisbereich
0,0601 € - 0,0487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 6.4 mm

35HSP001

Preisbereich
0,0472 € - 0,0382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 6.4 mm

35HSP011

Preisbereich
0,0472 € - 0,0382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 15.9 mm

35HSP021

Preisbereich
0,0623 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 17.1 mm

35HSP041

Preisbereich
0,0683 € - 0,0553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 9.5 mm

35HSP107

Preisbereich
0,0539 € - 0,0437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 6.4 mm

35HSP006

Preisbereich
0,0472 € - 0,0382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 15.9 mm

35HSP120

Preisbereich
0,0651 € - 0,0527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 22.2 mm

35HSP018

Preisbereich
0,0688 € - 0,0557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #2 7.1 mm

35HSP027

Preisbereich
0,0249 € - 0,0202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 12.7 mm

35HSP108

Preisbereich
0,0629 € - 0,0509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Hexagonal
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790