Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0461 € - 0,0512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1537 € - 0,1708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | 2590 Auf Lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0711 € - 0,079 € | 498 Auf Lager |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0687 € | 17266 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,2927 € | 10949 Auf Lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0216 € - 0,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,0919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2524 € - 0,2887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10016893 | 0,065 € - 0,0722 € | 1021 Auf Lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,0602 € - 0,0669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0652 € | 820 Auf Lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,185 € - 0,3386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2381 € | 61 Auf Lager |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2539 € | 35838 Auf Lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,072 € | 9000 Auf Lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0667 € | 2000 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0555 € - 0,0617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3687 € | 14150 Auf Lager |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.