Menü Suche

Sechskantmutter TR12 x 3 18.0 Stahl

Sechskant-Stahlmuttern sind konzipiert, um einen sicheren Halt zu bieten und ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu verhindern. Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung, Klemm- und Verriegelungsfunktionen verwendet. Sie verfügen über ein Linksgewinde und kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen ein hohes Maß an Stärke und Langlebigkeit erforderlich ist.
Essentra Artikelnummer:

20148249

Hersteller-Artikelnummer:

20148249

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 7,406 €
10 - 19 6,67 €
20 - 49 6,30 €
50 - 99 5,92 €
100 + 5,55 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,41 €

1 x 7,406 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR12 x 3
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 3.0
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Kontaktfläche 210.0
Steigung 19.0
Gewicht kg 0.032
Material Stahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns