Menü Suche

Sechskantmutter TR26 x 5 39.0 Stahl

Sechskant-Stahlmuttern sind konzipiert, um einen sicheren Halt zu bieten und ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu verhindern. Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung, Klemm- und Verriegelungsfunktionen verwendet. Sie verfügen über ein Rechtsgewinde und kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen ein hohes Maß an Stärke und Langlebigkeit erforderlich ist.
Essentra Artikelnummer:

20148430

Hersteller-Artikelnummer:

20148430

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 15,594 €
10 - 19 14,03 €
20 - 49 13,25 €
50 - 99 12,48 €
100 + 11,70 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

15,59 €

1 x 15,594 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR26 x 5
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 5.0
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Kontaktfläche 1005.0
Steigung 36.0
Gewicht kg 0.216
Material Stahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns