Menü Suche

Sechskantmuttern mit Flansch ‒ Kunststoff

Auf Lager

Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Gesamthöhe Kaufen
0,7955 € - 0,7955 € 4545 Auf Lager
M16
23.7 mm
15.8 mm
0,635 € - 0,635 € 8953 Auf Lager
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,3308 € - 0,3308 € 19000 Auf Lager
M10 x 1.5
16.0 mm
9.5 mm
0,0736 € - 0,0909 € 3632 Auf Lager
M5
0,2528 € - 0,3121 € 2000 Auf Lager
M12
0,6903 € - 2,0741 € 214 Auf Lager
M25
0,08 € - 0,0988 € 2130 Auf Lager
M4
0,1242 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
0,404 € - 0,4988 € 1000 Auf Lager
M16
0,5674 € - 0,7005 € 498 Auf Lager
M32
10179697 0,2898 € - 0,3485 € 2000 Auf Lager
M10
0,2572 € - 0,3176 € 512 Auf Lager
M20
0,109 € - 0,1308 € 1000 Auf Lager
M8
0,68 € - 1,3334 € 4620 Auf Lager
M10
0,1098 € - 0,1285 € 7993 Auf Lager
M5
0,1261 € - 0,1478 € 4009 Auf Lager
M8
0,1098 € - 0,1285 € 7482 Auf Lager
M6
0,1943 € - 0,2041 € 6303 Auf Lager
M6
0,1633 € - 0,1703 € 20759 Auf Lager
M4
4.1 mm
0,1506 € - 0,1591 € 34749 Auf Lager
M3
3.2 mm
  • von 2
Sicherungsmutter M16 Natur Nylon

10203576

Preisbereich
0,7955 € - 0,7955 €

Lagerbestände
4545 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    23.7 mm
  • Gesamthöhe
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
Sicherungsmutter M12 Natur Nylon

10338094

Preisbereich
0,635 € - 0,635 €

Lagerbestände
8953 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
Sicherungsmutter M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Natur Nylon

10338100

Preisbereich
0,3308 € - 0,3308 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
Sechskantmutter mit Flansch M5 7.9 mm Nylon Natur

10179666

Preisbereich
0,0909 € - 0,0736 €

Lagerbestände
3632 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter mit Flansch M12 19.0 mm Nylon Natur

10179703

Preisbereich
0,3121 € - 0,2528 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter mit Flansch M25 27.9 mm Nylon Natur

10179741

Preisbereich
2,0741 € - 0,6903 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M25
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter mit Flansch M4 7.0 mm Nylon Natur

10179659

Preisbereich
0,0988 € - 0,08 €

Lagerbestände
2130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter mit Flansch M6 10.0 mm Nylon Natur

10179673

Preisbereich
0,1534 € - 0,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter mit Flansch M16 18.9 mm Nylon Natur

10179710

Preisbereich
0,4988 € - 0,404 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter mit Flansch M32 36.5 mm Nylon Natur

10179758

Preisbereich
0,7005 € - 0,5674 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M32
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter mit Flansch M10 16.0 mm Nylon Natur

10179697

Preisbereich
0,3485 € - 0,2898 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter mit Flansch M20 22.9 mm Nylon Natur

10179734

Preisbereich
0,3176 € - 0,2572 €

Lagerbestände
512 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter mit Flansch M8 13.0 mm Nylon Natur

10179680

Preisbereich
0,1308 € - 0,109 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsmutter M10 16.0 mm Nylon Natur

10400494

Preisbereich
1,3334 € - 0,68 €

Lagerbestände
4620 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Nylon Natur

10061503

Preisbereich
0,1285 € - 0,1098 €

Lagerbestände
7993 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsmutter M8 14.0 mm Nylon Natur

10061527

Preisbereich
0,1478 € - 0,1261 €

Lagerbestände
4009 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Nylon Natur

10061510

Preisbereich
0,1285 € - 0,1098 €

Lagerbestände
7482 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Nylon Natur

10102459

Preisbereich
0,2041 € - 0,1943 €

Lagerbestände
6303 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsmutter M4 7.0 mm Nylon Natur

10242728

Preisbereich
0,1703 € - 0,1633 €

Lagerbestände
20759 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant
Sicherungsmutter M3 5.5 mm Nylon Natur

10242711

Preisbereich
0,1591 € - 0,1506 €

Lagerbestände
34749 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natural
  • Mutternform
    Sechskant