Menü Suche

Sechskantmutter mit integriertem O-Ring M3 5.5 Edelstahl 303

Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungen mit einem Dichtungsmechanismus, der direkt mit der Mutter verbunden ist, um das Auslaufen von Substanzen sowie das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern. Kommen in Anwendungen für Motoren, Getriebe oder Luftzylinder zum Einsatz. Geeignet für Temperaturen von -100 °C bis +260 °C und wiederverwendbar.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20207526

Alte Essentra-Artikelnummer:

20207526

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 6,6744 €
50 - 99 5,3395 €
100 - 199 5,0058 €
200 - 499 4,6721 €
500 + 4,3383 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

6,67 €

1 x 6,6744 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 max 2.4
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns