Menü Suche

Sechskantschraube M5 40.0 mm PA Natur

Diese Sechskantschraube besteht aus naturfarbenem Nylon, hat ein Vollgewinde und wird in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt, einschließlich elektrischer und elektronischer Baugruppen. Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zur Orientierung.
Artikelnr:

0020360000VR

478 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1268 €
10000 - 19999 0,1206 €
20000 + 0,1084 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

126,80 €

1000 x 0,1268 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 8.0 mm
Kopfhöhe 4.0 mm
Gewindelänge 40.0 mm
Gewindegröße M5
Farbe Natural
Material PA
Kopftyp Sechskant-Kopf
Schraubenart Schraube mit Vollgewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns