Menü Suche

Sechskantschraube M6 65.0 mm PA Natur

Diese Sechskantschraube besteht aus naturfarbenem Nylon, hat ein Vollgewinde und wird in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt, einschließlich elektrischer und elektronischer Baugruppen. Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zur Orientierung.
Artikelnr:

0021470000VR

568 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2003 €
5000 - 9999 0,1906 €
10000 + 0,1727 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

100,15 €

500 x 0,2003 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 10.0 mm
Kopfhöhe 4.0 mm
Gewindelänge 65.0 mm
Gewindegröße M6
Farbe Natural
Material PA
Kopftyp Sechskant-Kopf
Schraubenart Schraube mit Vollgewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns