Menü Suche

Sechskantschraube 1/4-28 19.1 mm PA Natur

Unsere Auswahl an geschlitzten Sechskantbolzen ist aus natürlichem Nylon. Es sind vielseitige Verschlüsse für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen und Branchen. Dieser Bolzen kann mit einem Steckschlüsselsatz oder einem flachen Schraubendreher angebracht werden.
Artikelnr:

012528X075

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,0484 €
2500 - 9999 0,0435 €
10000 + 0,0392 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

24,20 €

500 x 0,0484 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 9.5 mm
Kopfhöhe 4.8 mm
Gewindelänge 19.1 mm
Gewindegröße 1/4-28
Farbe Natural
Material PA
Kopftyp Sechskant-Kopf
Schraubenart Schraube mit Teilgewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns