Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Metall

Auf Lager

Schrauben mit einem sechseckig geformten Kopf, erhältlich in zahlreichen Materialien und vielen Größen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
20 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,0456 € - 0,0506 € 4353 Auf Lager
M6
20.0 mm
0,0463 € - 0,0515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
25.0 mm
0,0285 € - 0,0317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.0 mm
0,0273 € - 0,0304 € 990 Auf Lager
M5
10.0 mm
0,0276 € - 0,0307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
12.0 mm
0,0499 € - 0,0555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
0,1059 € - 0,1177 € 1900 Auf Lager
M5
50.0 mm
0,029 € - 0,0323 € 10381 Auf Lager
M3
6.0 mm
0,0219 € - 0,0244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
0,0276 € - 0,0307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
16.0 mm
0,0546 € - 0,0607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16.0 mm
0,163 € - 0,1811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
0,0385 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
0,0354 € - 0,0393 € 500 Auf Lager
M3
8.0 mm
0,0356 € - 0,0396 € 4 Auf Lager
M4
6.0 mm
0,0332 € - 0,0369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
20.0 mm
0,0244 € - 0,0271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
16.0 mm
0,0232 € - 0,0257 € 496 Auf Lager
M4
10.0 mm
0,062 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
40.0 mm
0,0439 € - 0,0488 € 988 Auf Lager
M4
40.0 mm
Sechskantschraube M6 20.0 mm MS Natur

10182949

Preisbereich
0,0506 € - 0,0456 €

Lagerbestände
4353 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 25.0 mm MS Natur

10182826

Preisbereich
0,0515 € - 0,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 12.0 mm MS Natur

10182864

Preisbereich
0,0317 € - 0,0285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 10.0 mm MS Natur

10182901

Preisbereich
0,0304 € - 0,0273 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 12.0 mm MS Natur

10182802

Preisbereich
0,0307 € - 0,0276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 30.0 mm SS Natur

10329252

Preisbereich
0,0555 € - 0,0499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 50.0 mm MS Natur

10182956

Preisbereich
0,1177 € - 0,1059 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 6.0 mm MS Natur

10182789

Preisbereich
0,0323 € - 0,029 €

Lagerbestände
10381 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 8.0 mm MS Natur

10182840

Preisbereich
0,0244 € - 0,0219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 16.0 mm MS Natur

10182819

Preisbereich
0,0307 € - 0,0276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 16.0 mm MS Natur

10182932

Preisbereich
0,0607 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 40.0 mm SS Natur

10329122

Preisbereich
0,1811 € - 0,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 30.0 mm MS Natur

10182918

Preisbereich
0,0428 € - 0,0385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 8.0 mm MS Natur

10182796

Preisbereich
0,0393 € - 0,0354 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 6.0 mm MS Natur

10182833

Preisbereich
0,0396 € - 0,0356 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 20.0 mm MS Natur

10182888

Preisbereich
0,0369 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 16.0 mm MS Natur

10182871

Preisbereich
0,0271 € - 0,0244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 10.0 mm MS Natur

10182857

Preisbereich
0,0257 € - 0,0232 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 40.0 mm MS Natur

10182925

Preisbereich
0,0689 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M4 40.0 mm MS Natur

10182895

Preisbereich
0,0488 € - 0,0439 €

Lagerbestände
988 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur