Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0446 € - 0,0518 € | 10800 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4117 € - 0,4347 € | 21034 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10048665 | 0,0912 € - 0,1065 € | 2798 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,1276 € - 0,1492 € | 767 Auf Lager |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,073 € - 0,0853 € | 5242 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,5515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3687 € - 0,4304 € | 5532 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3629 € | 92 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,075 € | 10795 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,102 € - 0,1192 € | 24983 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0479 € | 1080 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0852 € | 1000 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0479 € | 9976 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0459 € | 220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,042 € - 0,0489 € | 7000 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4225 € - 0,4225 € | 25533 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0855 € | 8640 Auf Lager |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0827 € | 440 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.