Menü Suche

Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M2 10.0 Edelstahl 303

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring. Verfügt über einen Dichtungsmechanismus, der durch Spritzguss- oder Verbundverfahren direkt am Kopf oder Gewinde der Schraube angebracht ist, und sind entsprechend konzipiert, um Leckagen von Flüssigkeiten, Gasen oder anderen Substanzen zu verhindern. Kann in Rohren, Ventilen oder Pumpen zum Einsatz kommen, wenn eine zuverlässige Dichtungslösung erforderlich ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20257972

Alte Essentra-Artikelnummer:

20257972

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,7513 €
50 - 99 2,201 €
100 - 199 2,0634 €
200 - 499 1,9259 €
500 + 1,7883 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,75 €

1 x 2,7513 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M2
l1 10.0
A/F 4.0
h1 max 1.6
d2 ±0.05 2.35
Material Edelstahl 303
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns