Menü Suche

Sechskantschutzkappen

Auf Lager

Unser Sortiment an Sechskantkappen hat ein starres Design, das eine einfache Montage und Demontage ermöglicht. Erhältlich in allen gängigen Größen von Hydraulikkupplungen.

Die Kappen haben eine sechseckige Form, wodurch sie ideal für den Schutz von sechseckigen Verbindungen und Baugruppen sind. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sich die Kappen jedoch auch für den Schutz von runden Komponenten. Das macht sie zu einer flexiblen und wirtschaftlichen Wahl für eine Reihe von Projekten.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Natur




Seriennummer: SR1127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße d1 h H Kaufen
0,0652 € - 0,1008 € 71235 Auf Lager
None
15.7 mm
0,0978 € - 0,1519 € 2027 Auf Lager
None
23.6 mm
0,1304 € - 0,2445 € 94203 Auf Lager
5/8 in;M24
29.6 mm
0,163 € - 0,3247 € 12677 Auf Lager
15/16 in;1.000 in;M36
40.5 mm
0,048 € - 0,0841 € 23515 Auf Lager
M10
10.7 mm
0,1261 € - 0,1261 € 8900 Auf Lager
9/16 in;1/4 in;M16
18.7 mm
0,1107 € - 0,1768 € 37802 Auf Lager
7/8 in;1/2 in;M22
26.6 mm
0,1423 € - 0,228 € 2754 Auf Lager
M30
35.5 mm
0,0597 € - 0,1944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16 in;1/8 in;M12
13.7 mm
0,0924 € - 0,1423 € 105161 Auf Lager
3/4 in;3/8 in;M18
21.6 mm
0,125 € - 0,1948 € 7449 Auf Lager
None
28.6 mm
0,1492 € - 0,3178 € 8200 Auf Lager
None
37.5 mm
0,0761 € - 0,1178 € 9077 Auf Lager
1/2 in;M14
16.7 mm
0,096 € - 0,1685 € 9898 Auf Lager
None
24.6 mm
0,1413 € - 0,2653 € 8085 Auf Lager
11/16 in;3/4 in;M26
31.6 mm
Sechskantschutzkappe 15.7 mm 20.0 mm (H) Natur

490634

Preisbereich
0,1008 € - 0,0652 €

Lagerbestände
71235 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.7 mm
  • Gewindegröße
    None
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantschutzkappe 23.6 mm 28.0 mm (H) Natur

490638

Preisbereich
0,1519 € - 0,0978 €

Lagerbestände
2027 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.6 mm
  • Gewindegröße
    None
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Sechskantschutzkappe 29.6 mm 30.0 mm (H) Natur

490642

Preisbereich
0,2445 € - 0,1304 €

Lagerbestände
94203 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    29.6 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in;M24
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Sechskantschutzkappe 40.5 mm 31.0 mm (H) Natur

490646

Preisbereich
0,3247 € - 0,163 €

Lagerbestände
12677 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    40.5 mm
  • Gewindegröße
    15/16 in;1.000 in;M36
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantschutzkappe 10.7 mm 16.0 mm (H) Natur

490632

Preisbereich
0,0841 € - 0,048 €

Lagerbestände
23515 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantschutzkappe 18.7 mm 25.0 mm (H) Natur

490636

Preisbereich
0,1261 € - 0,1261 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.7 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in;1/4 in;M16
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Sechskantschutzkappe 26.6 mm 28.0 mm (H) Natur

490640

Preisbereich
0,1768 € - 0,1107 €

Lagerbestände
37802 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.6 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in;1/2 in;M22
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Sechskantschutzkappe 35.5 mm 30.0 mm (H) Natur

490644

Preisbereich
0,228 € - 0,1423 €

Lagerbestände
2754 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.5 mm
  • Gewindegröße
    M30
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantschutzkappe 13.7 mm 18.0 mm (H) Natur

490633

Preisbereich
0,1944 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    13.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in;1/8 in;M12
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Sechskantschutzkappe 21.6 mm 25.0 mm (H) Natur

490637

Preisbereich
0,1423 € - 0,0924 €

Lagerbestände
105161 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    21.6 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in;3/8 in;M18
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Sechskantschutzkappe 28.6 mm 30.0 mm (H) Natur

490641

Preisbereich
0,1948 € - 0,125 €

Lagerbestände
7449 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.6 mm
  • Gewindegröße
    None
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantschutzkappe 37.5 mm 31.0 mm (H) Natur

490645

Preisbereich
0,3178 € - 0,1492 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.5 mm
  • Gewindegröße
    None
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantschutzkappe 16.7 mm 20.0 mm (H) Natur

490635

Preisbereich
0,1178 € - 0,0761 €

Lagerbestände
9077 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    16.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in;M14
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Sechskantschutzkappe 24.6 mm 28.0 mm (H) Natur

490639

Preisbereich
0,1685 € - 0,096 €

Lagerbestände
9898 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    24.6 mm
  • Gewindegröße
    None
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantschutzkappe 31.6 mm 30.0 mm (H) Natur

490643

Preisbereich
0,2653 € - 0,1413 €

Lagerbestände
8085 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.6 mm
  • Gewindegröße
    11/16 in;3/4 in;M26
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790