Menü Suche

Selbstklebende Gleiter

Auf Lager

Selbstklebende Gleiter eignen sich ideal für die Beine von Holzmöbeln; sie schützen die Böden und verringern Geräusche. Diese Gleiter sind aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt. Dieses Material sorgt für ein sanftes Gleiten und lässt sich dank der selbstklebenden Rückseite leicht anbringen.

  • Formen: Rechteckig, Rund und Quadratisch
  • Farbe: Grau.


Seriennummer: SR1461

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Form Größe Stärke Kaufen
0,6599 € - 1,3076 € 340 Auf Lager
25.4 mm
Rechteckig
24.0 mm
6.8 mm
0,3199 € - 0,4003 € 6898 Auf Lager
22.0 mm
Rund
22.0 mm
6.4 mm
1,5926 € - 1,5926 € 2560 Auf Lager
Rund
50.0 mm
6.4 mm
2,353 € - 2,353 € 2804 Auf Lager
65.0 mm
Rund
65.0 mm
6.4 mm
0,5323 € - 0,6643 € 11445 Auf Lager
Rund
30.0 mm
6.5 mm
1,3114 € - 2,5972 € 1120 Auf Lager
Rechteckig
6.3 mm
0,5064 € - 0,5064 € 11231 Auf Lager
Rund
25.0 mm
6.7 mm
0,8838 € - 2,0579 € 380 Auf Lager
Viereckig
7.0 mm
1,7073 € - 3,3746 € 440 Auf Lager
Rechteckig
6.3 mm
0,2869 € - 0,3127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
19.0 mm
4.3 mm
0,9153 € - 1,0789 € 2632 Auf Lager
Rund
40.0 mm
6.3 mm
0,4706 € - 1,0726 € 80 Auf Lager
25.4 mm
Viereckig
24.0 mm
6.4 mm
0,7446 € - 1,4764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
6.5 mm
1,5208 € - 3,013 € 2160 Auf Lager
Viereckig
6.5 mm
1,3831 € - 2,7388 € 11600 Auf Lager
44.5 mm
Viereckig
45.0 mm
7.1 mm
Selbstklebender Gleiter 24.0 mm 1.000 in 0.267 in PTFE Natur

10292020

Preisbereich
1,3076 € - 0,6599 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Größe
    24.0 mm
  • Breite
    25.4 mm
  • Stärke
    6.8 mm
  • Typ
    Rectangular Stick-On Glide
  • Montageart
    Kleber
Selbstklebender Gleiter 22.0 mm 22.0 mm 0.250 in PTFE Natur

10291894

Preisbereich
0,4003 € - 0,3199 €

Lagerbestände
6898 Auf Lager
Merkmale
  • Größe
    22.0 mm
  • Breite
    22.0 mm
  • Stärke
    6.4 mm
  • Typ
    Round Stick-On Glide
  • Montageart
    Kleber
Selbstklebender Gleiter 50.0 mm 6.4 mm PTFE

10291931

Preisbereich
1,5926 € - 1,5926 €

Lagerbestände
2560 Auf Lager
Merkmale
  • Größe
    50.0 mm
  • Stärke
    6.4 mm
  • Form
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 65.0 mm 65.0 mm 0.250 in PTFE Natur

10291948

Preisbereich
2,353 € - 2,353 €

Lagerbestände
2804 Auf Lager
Merkmale
  • Größe
    65.0 mm
  • Breite
    65.0 mm
  • Stärke
    6.4 mm
  • Typ
    Round Stick-On Glide
  • Montageart
    Kleber
Selbstklebender Gleiter 30.0 mm 6.5 mm PTFE

10291917

Preisbereich
0,6643 € - 0,5323 €

Lagerbestände
11445 Auf Lager
Merkmale
  • Größe
    30.0 mm
  • Stärke
    6.5 mm
  • Form
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 19.0 x 70.0 mm 6.3 mm PTFE

10292099

Preisbereich
2,5972 € - 1,3114 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • Stärke
    6.3 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 25.0 mm 6.7 mm PTFE

10291900

Preisbereich
0,5064 € - 0,5064 €

Lagerbestände
11231 Auf Lager
Merkmale
  • Größe
    25.0 mm
  • Stärke
    6.7 mm
  • Form
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 40.0 x 40.0 mm 7.0 mm PTFE

10292068

Preisbereich
2,0579 € - 0,8838 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Stärke
    7.0 mm
  • Form
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 24.0 x 100.0 mm 6.3 mm PTFE

10292051

Preisbereich
3,3746 € - 1,7073 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Stärke
    6.3 mm
  • Form
    Rechteckig
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 19.0 mm 4.3 mm PTFE

10291887

Preisbereich
0,3127 € - 0,2869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Größe
    19.0 mm
  • Stärke
    4.3 mm
  • Form
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 40.0 mm 6.3 mm PTFE

10291924

Preisbereich
1,0789 € - 0,9153 €

Lagerbestände
2632 Auf Lager
Merkmale
  • Größe
    40.0 mm
  • Stärke
    6.3 mm
  • Form
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 24.0 mm 1.000 in 0.250 in PTFE Natur

10292013

Preisbereich
1,0726 € - 0,4706 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Größe
    24.0 mm
  • Breite
    25.4 mm
  • Stärke
    6.4 mm
  • Typ
    Square Stick-On Glide
  • Montageart
    Kleber
Selbstklebender Gleiter 30.0 x 30.0 mm 6.5 mm PTFE

10292037

Preisbereich
1,4764 € - 0,7446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stärke
    6.5 mm
  • Form
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 50.0 x 50.0 mm 6.5 mm PTFE

10292082

Preisbereich
3,013 € - 1,5208 €

Lagerbestände
2160 Auf Lager
Merkmale
  • Stärke
    6.5 mm
  • Form
    Viereckig
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Selbstklebender Gleiter 45.0 mm 1.750 in 0.281 in PTFE Natur

10292075

Preisbereich
2,7388 € - 1,3831 €

Lagerbestände
11600 Auf Lager
Merkmale
  • Größe
    45.0 mm
  • Breite
    44.5 mm
  • Stärke
    7.1 mm
  • Typ
    Square Stick-On Glide
  • Montageart
    Kleber