Diese Schellen eignen sich ideal für Kabel, die sicher fixiert werden müssen, und gelegentlich geöffnet und wieder verschlossen werden müssen, oder wo Kabel zerbrechlich sind und weicher geklemmt werden müssen. Dieses Sortiment wird mit einer Klebebefestigung für eine schnelle und einfache Installation geliefert. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Seriennummer: SR2004
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtbreite | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,7844 € - 1,7844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Haftende Kabelklemme
|
||
4,3023 € - 4,3023 € | 900 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Adhesive Clamp
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.