Menü Suche

Schaumdichtung 11.0 mm 18.9 mm EPDM massiv

Black EPDM Dense Strip that is tyically used in idustrial and automotive applications. Ideal for areas of high dynamic uses exposed to rigorous daily demands. High bond taped profile allows an instant fix and is intended as a pemanent attachment.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10304624

Alte Essentra-Artikelnummer:

551824

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 171,1039 €
5 - 9 153,9963 €
10 + 128,3279 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

171,10 €

1 x 171,1039 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 18.9 mm
Gesamtbreite 11.0 mm
Farbe Black
Rollenlänge 20.0 m
Typ Robuste selbstklebende Dichtung
Inbegriffen 20.0 m roll
Zolltarifnummer 4016930090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns